Verwandeln Sie Ihre Brownfield-Fertigung in einen vollständig vernetzten und transparenten Betrieb mit sicheren und unaufdringlichen Konnektivitätslösungen. Kombinieren Sie es dann mit KI-gestützten Analysen.
Jede Maschine beeinflusst die Gesamtleistung Ihrer Produktionslinie oder Fabrik. Wenn Sie Ihre einzelnen Maschinen nicht genau überwachen und datengestützte Entscheidungen treffen können, gehen Produktivität und Umsatz verloren.
Lösung
Dieses Starter-Konnektivitätspaket für den Fertigungsbereich stellt sicher, dass Sie schnell mit Standard-Edge-Systemkomponenten verbunden werden, die Daten in eine zentrale, verwaltete Umgebung ziehen. Anschließend können Sie mit der Analyse der Daten mit der Performance Insights-Anwendung beginnen, mit der Sie den Maschinenzustand visualisieren und KPIs berechnen können.
Verbessern Sie die Produktivität mit Intelligence on the Edge
Um Ihren Weg zu einem adaptiven Betrieb zu beschleunigen, müssen Sie Ihre alten, neuen, Siemens- und Nicht-Siemens-Maschinen miteinander verbinden. Dies gibt Ihnen Transparenz über den Zustand und den Status von Maschinen, während Sie Ihre Daten sammeln und analysieren, um erkenntnisgestützte Entscheidungen zu treffen.
Beginnen Sie mit einem Paket, das Ihnen Folgendes ermöglicht:
1. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Daten
Platzieren Sie IT-Software auf Ihren OT-Assets
Verbinden Sie Ihre Maschinen mithilfe der Industrial Edge-Technologie ganz einfach mit einem zentralen Ort. Extrahieren, kartieren und kontextualisieren Sie dann die Daten aus Ihren Steuerungen, Sensoren und anderen Datenquellen. Genießen Sie volle Transparenz für datengetriebene Entscheidungen.
2. Verwalten Sie alle Geräte und Apps
Zentralisieren Sie, wo Sie Abläufe verwalten
Greifen Sie von einer zentralen Werkstatt oder der Cloud aus auf alle Ihre Maschinen und Anwendungen am Edge zu. Visualisieren Sie den Zustand von Anlagen, verwalten Sie die Leistung und übertragen Sie Firmware-Updates und -Anweisungen aus der Ferne. Führen Sie Analysen und Benchmark-Vorgänge durch.
3. Ausführen von KI-Apps am Edge
Autonome Fähigkeiten starten
Stellen Sie sofort einsatzbereite oder benutzerdefinierte Anwendungen am Edge bereit, z. B. vorausschauende Steuerung oder visuelle Inspektion, um Daten zu analysieren und verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Fügen Sie Intelligenz mit KI-gestützten Apps hinzu, die autonom mit Ihren Maschinen interagieren.
4. Erreichen Sie eine IT/OT-Integration
Verwalten Sie OT-ähnliche IT-Assets für eine geschlossene Integration
Mit der IT auf Ihren Maschinen können Sie Ihre Abläufe problemlos verwalten. Erreichen Sie eine End-to-End-Datenintegration und treiben Sie einen Prozess der kontinuierlichen Optimierung für Qualität, Produktivität, Ressourceneinsatz, Nachhaltigkeit und Kosten voran.
Beeinträchtigt kein laufendes System
Edge-Geräte befinden sich über Ihrer ursprünglichen Hardware und Ihrem Code. Installieren und übernehmen Sie die Kontrolle ohne Unterbrechung des Betriebs und entwickeln und implementieren Sie neue Anwendungen in einer sicheren Umgebung. Führen Sie Logik und Analysen in Echtzeit aus.
Interoperabel und agnostisch
Ganz gleich, ob es sich bei Ihren Maschinen um alte, neue, Siemens- oder Nicht-Siemens-Maschinen handelt – unsere einfach zu integrierenden Produkte sind so konzipiert, dass Sie schnell vernetzt sind. Verwalten Sie zentral alle Vorgänge, visualisieren Sie Maschinen und orchestrieren Sie Befehle und geben Sie sie weiter.
Cybersecure durch Design
Vom Konzept bis zur Bereitstellung basieren unsere Lösungen auf der Cybersicherheit. Wir halten uns an die neuesten Industriestandards wie ISO 27001 und IEC 62443 und testen kontinuierlich auf Schwachstellen.
Anwendungsfall-Paket
Loslegen. Vernetzen Sie sich.
Entdecken Sie das Industrial Edge Shop Floor Connectivity Starter-Paket, das Folgendes enthält
Ein zentraler Hub für App-, Geräte- und Datenmanagement
Konnektoren, die mehrere Protokolle unterstützen
ein virtuelles Gerät
Eine Analyseanwendung
Legen Sie schnell los, stellen Sie Ihr Konzept unter Beweis und skalieren Sie dann exponentiell.